Push Pull RJ45 mas. 8 poli a cablare
Codice: | 7000-99591-0000000 |
Prodotto alternativo: | |
Peso: | 0.105 kg |
Paese di origine: | PL |
Data di consegna su richiesta
Descrizione
Maschio diritto
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
RJ45
PROFINET
Ethernet CAT5
8 poli, schermato
Collegabili a campo
A perforazione d'isolante IDC
Push Pull
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.
RJ45
PROFINET
Ethernet CAT5
8 poli, schermato
Collegabili a campo
A perforazione d'isolante IDC
Push Pull
Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
Dati tecnici
Family construction form | RJ45 |
---|---|
N. di poli | 8 |
Standard di prodotto | IEC 61076-3-117 V.14 |
Dati elettrici | Alimentazione
Corrente di esercizio per ciascun contatto max | 1,76 A |
---|
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Parametri di trasmissione | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Velocità di trasmissione max | 1000 MBit/s |
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento fisso min | 0,23 mm² |
---|---|
Sezione di collegamento fisso max | 0,32 mm² |
Sezione di collegamento mobile min | 0,23 mm² |
Sezione di collegamento mobile max | 0,32 mm² |
Numero AWG fisso min | 23 |
Numero AWG fisso max | 22 |
Numero AWG mobile min | 23 |
Numero AWG mobile max | 22 |
Installazione | Collegamento
Cicli di collegamento min | 750 |
---|
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Condizione aggiuntiva grado di protezione | inserito, Avvitato |
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento | nickel plated |
---|---|
Material guarnizione | NBR |
Materiale custodia | Pressofusione di zinco |
Dati meccanici | Dati di montaggio
Campo di serraggio min | 5,5 mm |
---|---|
Campo di serraggio max | 10 mm |
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min | -40 °C |
---|---|
Temperatura di esercizio max | 70 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
dati commerciali
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879728577 |
Lotto minimo ordinabile | 1 |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Accessori
---- Taglierina per cavo ----
---- Cavo di connessione ----
---- Trancia filo ----
---- Tranciacavo ----
---- Spelacavo ----