Connecteur Push Pull RJ45 mâle 8 pôles à raccorder
No.d'art.: | 7000-99591-0000000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.105 kg |
Pays d'origine: | PL |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Mâle droit
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
RJ45
PROFINET
Ethernet CAT5
8 pôles, blindé
À raccorder soi-même
Technologie autodénudante IDC
Push Pull
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
RJ45
PROFINET
Ethernet CAT5
8 pôles, blindé
À raccorder soi-même
Technologie autodénudante IDC
Push Pull
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
Données techniques
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Nombre de pôles | 8 |
Produit standard | IEC 61076-3-117 V.14 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Courant de service max. par contact | 1,76 A |
---|
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Taux de transmission max. | 1000 MBit/s |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min., fixe | 0,23 mm² |
---|---|
Section de raccordement max., fixe | 0,32 mm² |
Section de raccordement min., mobile | 0,23 mm² |
Section de raccordement max., mobile | 0,32 mm² |
Numéro AWG min., fixe | 23 |
Numéro AWG max., fixe | 22 |
Numéro AWG min., mobile | 23 |
Numéro AWG max., mobile | 22 |
Installation | Raccordement
Cycles d’enfichage min. | 750 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier | nickel plated |
---|---|
Matériau joint | NBR |
Matériau boîtier | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. | 5,5 mm |
---|---|
Plage de serrage max. | 10 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879728577 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Coupe-câbles ----
---- Câble de connexion ----
---- Pince coupante ----
---- Cisaille pour câbles ----
---- Dénudeur de câbles ----