Push Pull RJ45 St.0° Schneidklemmanschluss
8-pol., AWG23-22, 5,5 - 10mm, geschirmt, CAT6A
No.d'art.: | 7000-99581-0000000 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.089 kg |
Pays d'origine: | PL |
Livrable de suite.
Description
Connecteur mâle Push Pull RJ45 - borne guillotine IDC
Technique de raccordement rapide IDC
Ethernet CAT6A
blindé
Technique de raccordement rapide IDC
Ethernet CAT6A
blindé
Données techniques
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Matériau contact | Bronze |
Nombre de pôles | 8 |
Produit standard | IEC 61076-3-117 V.14 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA (listé UL) | 56,5 V |
---|---|
Tension de service CC (listé UL) | 56,5 V |
Courant de service max. | 1,75 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Protocole pris en charge | Ethernet |
---|---|
Paramètres de transmission | CAT6A |
Taux de transmission max. | 10000 MBit/s |
Installation | Raccordement
Type de raccordement | Bornes autodénudantes (IDC) |
---|---|
Couple de serrage | 2,5 Nm |
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Blindé | oui |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Degré de pollution | 2 |
Résistance d'isolation min. | 500 MΩ |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | I |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | nickel plated |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Matériau joint | NBR |
Matériau support de contact | PC |
Matériau verrouillage | Alliage en cuivre |
Données mécaniques | Données de montage
Plage de serrage min. | 6 mm |
---|---|
Plage de serrage max. | 10 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Nombre de pôles | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4065909027226 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Câble de connexion ----
---- Dénudeur de câbles ----
---- Coupe-câbles ----
---- Pince coupante ----
---- Cisaille pour câbles ----