Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
RJ45 mounting frame for PP RJ45  7000-99597-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

RJ45 mounting frame for PP RJ45

including RJ45 coupling module

Codice: 7000-99597-0000000
Peso: 0.043 kg
Paese di origine:  PL
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

8 poli
schermato
Ethernet CAT6A
con guarnizione
Con viti di fissaggio
Telaio di montaggio RJ45 per blocco Push-Pull, incl. modulo di accoppiamento RJ45
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologie bus
Tecnologie bus

N. di poli 8
Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 56,5 V
Corrente di esercizio per ciascun contatto max 1,75 A
Dati tecnici | Comunicazione industriale
Protocollo supportato Ethernet
Frequenza di trasmissione max 250 MHz
Parametri di trasmissione CAT6A
Velocità di trasmissione max 1000 MBit/s
Installazione | Collegamento
Family construction form RJ45
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 2
Resistenza di isolamento min 500 MΩ
Dati meccanici | Dati del materiale
Combustibility class (UL94) V-0
Material guarnizione NBR
Materiale custodia Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Push Pull
Altezza 42 mm
Larghezza 22,2 mm
Profondità 46,2 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -10 °C
Temperatura di esercizio max 60 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440210
ECLASS-11.1 27440210
ECLASS-12.0 27440210
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4065909022306
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 7000-99597-0000000_E362618-DUXR8_urc_z_a.pdf (A)
  • Approvazioni: UL Registered US 7000-99597-0000000_E362618-DUXR2_ur_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 7000-99597-0000000_04-08.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 7000-99597-0000000_04-08.22_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio