Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27
Zoom
Passaparete per push pull power  7000-99605-0000000
Il prodotto può differire dall'immagine

Passaparete per push pull power

con connessione a molla, codifica flessibile

Codice: 7000-99605-0000000
Peso: 0.064 kg
Paese di origine:  DE
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Telaio di montaggio Push-Pull-Power in metallo
incl. inserto di contatto con connessione a molla
Codifica flessibile
Adatto per sezione di montaggio rettangolare
con guarnizione
Senza viti di fissaggio
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Tensione di esercizio CC 24 V
Corrente d'esercizio 16 A
Dati tecnici | Installazione
Sezione di collegamento min 0,75 mm²
Sezione di collegamento max 2,5 mm²
Numero AWG min 18
Numero AWG max 13
Installazione | Collegamento
Connessione Morsetti a molla FK
Cicli di collegamento min 100
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65, IP67
Condizione aggiuntiva grado di protezione inserito, Avvitato
Grado di inquinamento 2
Picco di tensione nominale 4 kV
Dati meccanici | Dati del materiale
Rivestimento alloggiamento nickel plated
Combustibility class (UL94) V-0
Materiale custodia Pressofusione di zinco
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio 5 poli, PPP
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -40 °C
Temperatura di esercizio max 70 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440210
ECLASS-11.1 27440210
ECLASS-12.0 27440210
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879900454
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85366990

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered US 7000-99605-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_a.pdf (A)
  • File di progettazione: STP 7000-99605-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 7000-99605-0000000_04-08.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 7000-99605-0000000_04-08.22_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio