Wanddurchführung für Push Pull Power
mit Federkraftanschluss, flexible Kodierung
No.d'art.: | 7000-99605-0000000 |
Poids: | 0.064 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Cadre de montage Push-Pull-Power en métal
Insert de contact inclus avec connexion à ressort
Codage flexible
Approprié pour une découpe de montage rectangulaire
avec joints
Sans vis de fixation
Insert de contact inclus avec connexion à ressort
Codage flexible
Approprié pour une découpe de montage rectangulaire
avec joints
Sans vis de fixation
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Courant de service | 16 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,75 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 2,5 mm² |
Numéro AWG min. | 18 |
Numéro AWG max. | 13 |
Installation | Raccordement
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Cycles d’enfichage min. | 100 |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 2 |
Tension de choc assignée | 4 kV |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier | nickel plated |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Matériau boîtier | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | 5 pôles, PPP |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440210 |
ECLASS-11.1 | 27440210 |
ECLASS-12.0 | 27440210 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879900454 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |