Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

M12 Bu. Flansch 0° S-kod. HWM

4-pol., PCB-Pin

No.d'art.: 7000-R2214-11S2400
Poids: 0.05 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Connecteur pour circuits imprimés
Mâle droit
M12, 4 pôles
Codage S
Montage paroi arrière
Borne à souder THT
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Revêtement du contact doré
Family construction form M12P
Codage S
Matériau contact Alliage en cuivre
Nombre de pôles 4
Produit standard IEC 61076-2-111
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 630 V
Tension de service CA max. (listé UL) 600 V
Courant de service max. par contact 12 A
Installation | Raccordement
Connection information Borne à souder THT
Couple de serrage 0,6 Nm
Set de fixation M16 x 1.5
Family construction form M12P
Ouverture de clé SW19
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67, IP68
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier nickel plated
Matériau boîtier Alliage en cuivre
Matériau support de contact PA
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation enfiché, Vissé
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 90 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279220
ECLASS-6.1 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440106
ECLASS-10.1 27440106
ECLASS-11.1 27440106
ECLASS-12.0 27440106
ETIM-5.0 EC002061
GTIN 4065909075029
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 10

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 7000-R2214-11S2400_E492831_PVVA7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 7000-R2214-11S2400_E492831_PVVA_ul_z_a.pdf (A)
  • fichier de construction: STP 7000-R2214-11S2400_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 7000-R2214-11S2400_05-09-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 7000-R2214-11S2400_05-09-23_ce_z_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi