Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

M12 Power L-kod. 4pol. St. 0° freies Ltg.-ende

TPE 4x14AWG ge UL/CSA, TC-ER, IEC 1,5m

No.d'art.: 7700-P4101-U0N0850
Poids: 1.529 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


USA
Puissance
Mâle droit
M12, 4 pôles
Codage L
sans gaines de câble
Cable is approved for 600 V
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 8,5 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Revêtement du contact doré
Family construction form M12P
Filetage M12 x 1
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 16,4 mm
Codage L
Matériau contact Alliage en cuivre
Nombre de pôles 4
Longueur non gainée 100 mm
Produit standard IEC 61076-2-111
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. 63 V
Courant de service max. par contact 16 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED non
Installation | Raccordement
Longueur non gainée 100 mm
Ouverture de clé SW17
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 1,5 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage Nickeled
Matériau boîtier PUR
Matériau verrouillage Zinc moulé
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Câble
wire arrangement , noir, bleu, blanc
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble U0N
Couleur de gaine jaune
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 4 wires avec 5 Filler twisted
Banderolage Fleece
Filler oui
wire arrangement , noir, bleu, blanc
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 176 g/m
Matériel gaine TPE
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes
Outer-diameter (jacket) 9,65 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PVC
Amount wires 4
Outer diameter insulation 2,95 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans CFC
Amount strands (wire) 105
Diameter of single wires 14 AWG
Conductor crosssection (wire) 14 AWG
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 600 V
Courant admissible (norme) Selon NFPA-70 (NEC) : 400.5(A) (1-3)
Intensité admissible min. conducteur 12 A
Electrical resistance line constant wire 8,6 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 6 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 6 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -50 °C
Température de service max. (statique) 105 °C
Température de service min. (dynamique) -20 °C
Température de service max. (dynamique) 90 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 8 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 10 x Outer diameter
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) 2 Mio.

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060327
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4065909028612
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi