Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

M12 St. 0° / M12 Bu. 0° Cube67-Safety

PUR (4x0.5C+2x0.5)C geschirmt ge 1,5m

No.d'art.: 7000-46045-1380150
Poids: 0.208 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Cube67
Mâle droit – femelle droit
M12 – M12, 6 pôles
blindé
Câble hybride
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate

Longueur du câble 1,5 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Filetage M12 x 1
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Couple de serrage 0,6 Nm
Filetage M12 x 1
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 30 V
Tension de service CC max. 30 V
Courant de service max. par contact 4 A
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (ISO 20653:2013) IP66K
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Tension de choc assignée 1,5 kV
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 138
Couleur de gaine jaune
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 6 wires de Élément de remplissage twisted
Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, étamée
Blindage du câble (revêtement) 85 %
Blindage par paire (type) Tresse en cuivre, étamée
Banderolage Fleece
Filler oui
wire arrangement , bleu, gris, rosa, blanc, noir
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 123,2 g/m
Matériel gaine PUR
Dureté Shore gaine 85 ± 5 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes
Outer-diameter (jacket) 8 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 6
Outer diameter insulation 1,55 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 55 ± 5 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone
Amount strands (wire) 28
Diameter of single wires 0,15 mm
Conductor crosssection (wire) 0,5 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 6
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 m @ 25 °C | Horizontale
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 Mio. @ 25 °C
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 100 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 6,3 A
Electrical resistance line constant wire 39 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 1,2 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -5 °C
Température de service max. (dynamique) 80 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Installation | Câble
Rayon de flexion (en mouvement) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879563499
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Certificat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi