M12 St 0° gesch. Y-cod. freies Ltg-ende,Hybrid
PUR geschirmt schwarz UL,CSA 5m
No.d'art.: | 7000-15501-8050500 |
Poids: | 0.511 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Ethernet CAT5
Mâle droit
M12, 8 pôles
Codage Y
blindé
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 5 m |
---|---|
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Family construction form | M12 |
Filetage | M12 x 1 |
Codage | Y |
Matériau | PUR |
Ouverture de clé | SW13 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Produit standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 50 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 50 V |
Tension de service CA (listé UL) | 30 V |
Tension de service CC (listé UL) | 30 V |
Courant de service par contact (UL) | 3,3 A |
Courant de service max. par contact de données | 0,5 A |
Courant de service max. par contact d'alimentation | 6 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Taux de transmission max. | 100 MBit/s |
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex | Full duplex |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Câble
wire arrangement | noir, , blanc, bleu, (Orange-blanc, vert, orange, vert et blanc) |
---|
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 805 |
---|---|
Couleur de gaine | noir |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 4 wires de 1 Filler twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 wires de Groupe de fils toronnés avec Filler twisted |
Blindage du câble (type) | Tresse en cuivre, étamée |
Blindage du câble (revêtement) | 85 % |
Blindage par paire (type) | Tresse en cuivre, étamée |
Banderolage | Fleece, Foil |
Filler | oui |
wire arrangement | noir, , blanc, bleu, (Orange-blanc, vert, orange, vert et blanc) |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 107,8 g/m |
---|---|
Matériel gaine | PUR |
Dureté Shore gaine | 90 ± 5 Shore A |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Outer-diameter (jacket) | 8,1 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,5 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 20 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 20 AWG |
Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
Material wire insulation (Data) | PP |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,1 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation (Data) | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Amount wires (Data) | 4 |
Amount strands wire (Data) | 19 |
Diameter of single wires (Data) | 26 AWG |
Conductor crosssection wire (Data) | 26 AWG |
Material conductor wire (Data) | Fil de cuivre, nu |
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. | 60 V |
---|---|
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Intensité admissible min. conducteur | 5,9 A |
Courant admissible min. conducteur (données) | 2 A |
Characteristic impedance | 100 Ω ± 15 % @ 1 MHz |
Electrical resistance line constant wire | 35 Ω/km |
Electrical resistance coating wire (Data) | 140 Ω/km |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 1 kV @ 60 s |
Capacité électrique constante de ligne (fil - fil) | 52000 pF/km |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 1 kV @ 60 s |
Tension alternative constante (conducteur - blindage) | 1 kV @ 60 s |
Résistance d’isolement | 5000 MΩ |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -50 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement |
Température de service min. (dynamique) | -40 °C |
Température de service max. (dynamique) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Installation | Câble
Rayon de courbure (installation) | x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (fixe) | 5 x Outer diameter |
Rayon de flexion (en mouvement) | 10 x Outer diameter |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | 5 Mio. |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 m |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 3,3 m/s |
Nombre de cycles de torsion | 2 Mio. |
Contrainte due à la torsion | ± 30 °/m |
Vitesse de torsion | 35 Cycles/min |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879519328 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |