Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

M12 St. 90° / M12 Bu. 90° geschirmt Cube67

PVC 0.5+0.25 geschirmt gr UL/CSA 10m

No.d'art.: 7014-46061-5221000
Poids: 1.083 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Cube67
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Mâle 90° – femelle 90°
M12 – M12, 6 pôles
Codage A
Acier inoxydable 1.4404 (V4A)
blindé
sans gaines de câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Longueur du câble 10 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Revêtement du contact doré
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
Codage A
Matériau contact Alliage en cuivre
Nombre de pôles 6
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67, IP68
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Revêtement du contact doré
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
Codage A
Matériau contact Alliage en cuivre
Nombre de pôles 6
Ouverture de clé SW14
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67, IP68
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 30 V
Tension de service CC max. 30 V
Courant de service max. par contact 4 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED non
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 0,8 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible sans
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau joint FKM
Matériau verrouillage Acier inoxydable 1.4404 (V4A)
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Câble
wire arrangement bleu, blanc, , noir, (gris, rosa)
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 522
Fonction de câble Hybride, Signal, Données
Couleur de gaine gris
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 2 wires twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 4 wires avec Filler avec Groupe de fils toronnés twisted
Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, étamée
Blindage du câble (revêtement) 85 %
Banderolage Fleece
Filler oui
wire arrangement bleu, blanc, , noir, (gris, rosa)
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 104,5 g/m
Matériel gaine PVC
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans CFC
Outer-diameter (jacket) 7,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation TPE-E
Amount wires 4
Outer diameter insulation 1,5 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans CFC
Conductor crosssection (wire) 0,5 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Material wire insulation (Data) TPE-E
Outer diameter wire insulation (Data) 1,4 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data) ± 5 %
Ingredient freeness wire insulation (Data) Sans plomb, Sans CFC
Amount wires (Data) 2
Conductor crosssection wire (Data) 0,25 mm²
Material conductor wire (Data) Fil de cuivre, nu
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 500 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 4,5 A
Courant admissible min. conducteur (données) 7,2 A
Electrical resistance line constant wire 75 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data) 34 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 1,5 kV @ 60 s
Inductance électrique 0,65 mH/km
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 1,5 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - blindage) 1,2 kV @ 60 s
Résistance d’isolement 200 MΩ × km
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 90 °C
Température de service min. (dynamique) -25 °C
Température de service max. (dynamique) 70 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 10 x Outer diameter
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 m
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) 2 m/s

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879711258
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Certificat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi