M12 St. 90° / M12 Bu. 90° geschirmt Cube67
PVC 0.5+0.25 geschirmt gr UL/CSA 7,5m
No.d'art.: | 7014-46061-5220750 |
Poids: | 0.822 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Cube67
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Mâle 90° – femelle 90°
M12 – M12, 6 pôles
Codage A
Acier inoxydable 1.4404 (V4A)
blindé
sans gaines de câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 7,5 m |
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
Nombre de pôles | 6 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67, IP68 |
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
Nombre de pôles | 6 |
Ouverture de clé | SW14 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67, IP68 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 30 V |
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
Matériau verrouillage | Acier inoxydable 1.4404 (V4A) |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Câble
wire arrangement | bleu, blanc, , noir, (gris, rosa) |
---|
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 522 |
---|---|
Fonction de câble | Hybride, Signal, Données |
Couleur de gaine | gris |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 4 wires avec Filler avec Groupe de fils toronnés twisted |
Blindage du câble (type) | Tresse en cuivre, étamée |
Blindage du câble (revêtement) | 85 % |
Banderolage | Fleece |
Filler | oui |
wire arrangement | bleu, blanc, , noir, (gris, rosa) |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 104,5 g/m |
---|---|
Matériel gaine | PVC |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans CFC |
Outer-diameter (jacket) | 7,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPE-E |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1,5 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans CFC |
Conductor crosssection (wire) | 0,5 mm² |
Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
Material wire insulation (Data) | TPE-E |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,4 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | Sans plomb, Sans CFC |
Amount wires (Data) | 2 |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,25 mm² |
Material conductor wire (Data) | Fil de cuivre, nu |
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. | 500 V |
---|---|
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Intensité admissible min. conducteur | 4,5 A |
Courant admissible min. conducteur (données) | 7,2 A |
Electrical resistance line constant wire | 75 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 34 Ω/km @ 20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 1,5 kV @ 60 s |
Inductance électrique | 0,65 mH/km |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 1,5 kV @ 60 s |
Tension alternative constante (conducteur - blindage) | 1,2 kV @ 60 s |
Résistance d’isolement | 200 MΩ × km |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -40 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 90 °C |
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
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 m |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 2 m/s |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879711241 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |