Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. geschirmt  7000-40541-3510100
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

M12 St. ger. auf M12 Bu. gew. geschirmt

PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau UL, CSA 1,0m

No.d'art.: 7000-40541-3510100
Produit alternatif:   
Poids: 0.097 kg
Pays d'origine:  CZ
non disponible

Description


⚠ REMARQUE ⚠
PRODUCT WILL BE DISCONTINUED BY MARCH 2023. PLEASE HAVE A LOOK AT THE ALTERNATIVE PRODUCTS.
Mâle droit – femelle 90°

M12 – M12, 5 pôles
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 1 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
Codage A
Matériau PUR
Ouverture de clé SW13
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
Codage A
Matériau PUR
Ouverture de clé SW13
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 60 V
Tension de service CC max. 60 V
Tension de service CA (listé UL) 30 V
Tension de service CC (listé UL) 30 V
Courant de service max. par contact 4 A
Installation | Raccordement
Set de fixation M12 x 1
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 1,5 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible sans
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage Nickeled
Revêtement raccord à vis nickel plated
Matériau joint FKM
Matériau verrouillage Zinc moulé
Material screw connection Zinc moulé
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 351
Couleur de gaine gris
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 5 wires twisted
Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, nue
wire arrangement , blanc, bleu, noir, gris
Caractéristiques mécaniques | Câble
Matériel gaine PUR
Outer-diameter (jacket) 6,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 5
Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²
Caractéristiques électriques | Câble
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -20 °C
Température de service max. (dynamique) 80 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 10 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 15 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060311
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879376877
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Clé dynamométrique ----
---- Marqueur de câble ----
---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi