M8 Flanschstecker Vorderwandmontage
Litzen PP 3x0,25 0,2m
No.d'art.: | 7000-08553-9700020 |
Poids: | 0.015 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Bride mâle
Bride mâle M8
M8, 3 pôles
avec fils raccordés
Montage paroi avant
3 pôles
avec fils raccordés
Données techniques
Longueur du câble | 0,2 m |
---|---|
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Family construction form | M8 |
Filetage | M8 x 1 |
Matériau | Laiton |
Nombre de pôles | 3 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
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
Set de fixation | M8 x 1 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Degré de protection NEMA | 3, 4, 6P |
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
Revêtement verrouillage | nickel plated |
---|---|
Revêtement raccord à vis | nickel plated |
Matériau verrouillage | Laiton |
Material screw connection | Laiton |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Schraubgewinde |
---|---|
Type de verrouillage | Schraubgewinde |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Homologation
UL 50E | oui |
---|
Spécifications du câble
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 970 |
---|
Structure | Câble
wire arrangement | , noir, bleu |
---|
Caractéristiques mécaniques | Câble
Material wire insulation | PP |
---|---|
Amount wires | 3 |
Outer diameter insulation | 1,1 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Conductor crosssection (wire) | 0,25 mm² |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -40 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 90 °C |
Température de service min. (dynamique) | -25 °C |
Température de service max. (dynamique) | 90 °C |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
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
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279220 |
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440103 |
ECLASS-11.1 | 27440103 |
ECLASS-12.0 | 27440103 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879508087 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |