MB Cap Ultra Réserve d'énergie
Entrée: 24VDC Sortie: 24VDC/20A pour max. 1A/320S
No.d'art.: | 85468 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 2.2 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
16 s (20 A); 320 s (1 A)
OUTPUT: max. 20 A
16 s (20 A); 320 s (1 A)
Données techniques
Caractéristiques électriques | Entrée
Durée courant de démarrage max. | 2 ms |
---|---|
Tension d'entrée CC min. | 24 V |
Tension d’entrée CC max. | 29 V |
Courant d’entrée CA | 20 A |
Courant de démarrage max. | 36,5 A |
Temps de charge min. | 40 s |
Temps de charge max. | 500 s |
Rendement | 90 % |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC | 23,3 V |
---|---|
Tension de sortie CC min. | 22,83 V |
Tension de sortie CC max. | 23,77 V |
Tension de sortie réglable | non |
Courant de sortie | 20 A |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715) |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Derating à partir de | 60 °C |
Température de stockage min. | -20 °C |
Température de stockage max. | 60 °C |
Produit standard | IEC 61010-2-201 |
---|---|
CEM | EN 55011 A |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040705 |
ECLASS-10.1 | 27040705 |
ECLASS-11.1 | 27040705 |
ECLASS-12.0 | 27040705 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
GTIN | 4048879079778 |
Numéro du tarif douanier | 85322900 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Disjoncteur électronique ----
---- Alimentation en courant ----