Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MB Module de redondance Basic  85495
Photo non contractuelle

MB Module de redondance Basic

IN: 24VDC/2x20ADC OUT: 24V/20-40ADC

No.d'art.: 85495
Produit alternatif:   
Poids: 0.15 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 2× 20/1× 40 A
Faibles pertes de puissance (technologie MOSFET)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max d'appareils branchés en parallèle 2
Possibilité de connexion en parallèle oui
Caractéristiques électriques | Alimentation
Courant total max. 40 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d’entrée CC 24 V
Tension d'entrée CC min. 18 V
Tension d’entrée CC max. 30 V
Courant d’entrée CA 20 A
Courant total max., jeu de cavaliers 40 A
Rendement 99,5 %
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie CC min. 18 V
Tension de sortie CC max. 30 V
Tension de sortie réglable oui
Courant de sortie 26 A
Diagnostics
Contact d'alarme oui
Alarm contact message content Tension d’entrée
Alarm contact potential free oui
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Protection des appareils | Électrique
Protection contre les inversions de polarité oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 5 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 95 % Sans condensation
CEM EN 55022 B

ECLASS-6.0 27049190
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879387149
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: EAC 85495_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed CA 85495_E200364-NKCR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 85495_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificat: GL  85495_TAA00001W2-DNVGL-2023.05.31_gl_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 85495_ina_4_14.pdf (14)
  • fichier de construction: DXF 85396_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 85495_p8_2_20.zip (20)
  • fichier de construction: STP 85396_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 85495_1754-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 85495_1754-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTBF rapport 85495_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 85495_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Disjoncteur électronique ----
---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi