MDD 0,3/24/24
Convertisseur DC / DC, à séparation galvanique / protection IP 20, 24
No.d'art.: | 85655 |
Poids: | 0.1 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
INPUT: 24 V DC
OUTPUT: 24 V DC
Puissance de sortie : 7 W
Courant: 0.3 A
Condensation non autorisée
Restart after overload by removing supply voltage
OUTPUT: 24 V DC
Puissance de sortie : 7 W
Courant: 0.3 A
Condensation non autorisée
Restart after overload by removing supply voltage
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité | SELV |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible interne côté primaire | 1,5 A |
---|---|
Caractéristique du fusible amont | Inerte |
Tension d’entrée CC | 24 V |
Courant d’entrée CA | 0,6 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC | 24 V |
---|---|
Tension de sortie CC min. | 23,52 V |
Tension de sortie CC max. | 24,48 V |
Tension de sortie réglable | non |
Output current max. | 0,3 A |
Ondulation résiduelle max. | 0,2 % |
Protection des appareils | Électrique
Résistant aux surcharges | oui |
---|---|
Protection anti courts-circuits | oui |
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie | 4 kV |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, G32, (EN 60715) |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 50 °C |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
---|
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Output |
---|
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à vis SK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | + |
PIN 3 | - |
PIN 4 | - |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27210901 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210901 |
ECLASS-7.0 | 27210901 |
ECLASS-8.0 | 27210901 |
ECLASS-9.0 | 27210901 |
ECLASS-10.1 | 27210901 |
ECLASS-11.1 | 27210901 |
ECLASS-12.0 | 27210901 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079556 |
Numéro du tarif douanier | 85043121 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Accessoires de marquage ----
---- Tournevis ----