Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MDD 1,5/24/5  85657
Photo non contractuelle

MDD 1,5/24/5

Convertisseur DC / DC, à séparation galvanique / protection IP 20, 24

No.d'art.: 85657
Poids: 0.1 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 24 V DC
OUTPUT: 5 V DC
Puissance de sortie : 7.5 W
Courant: 1.5 A
Condensation non autorisée
Restart after overload by removing supply voltage
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible interne côté primaire 1,5 A
Caractéristique du fusible amont Inerte
Tension d’entrée CC 24 V
Courant d’entrée CA 0,6 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 5 V
Tension de sortie CC min. 4,9 V
Tension de sortie CC max. 5,1 V
Tension de sortie réglable non
Output current max. 1,5 A
Ondulation résiduelle max. 0,2 %
Protection des appareils | Électrique
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 4 kV
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 50 °C
Low Voltage Directive EN 61204-3

Connection types
Type de connexion 1 Output
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 4
PIN 1 +
PIN 2 +
PIN 3 -
PIN 4 -

ECLASS-6.0 27210901
ECLASS-6.1 27210901
ECLASS-7.0 27210901
ECLASS-8.0 27210901
ECLASS-9.0 27210901
ECLASS-10.1 27210901
ECLASS-11.1 27210901
ECLASS-12.0 27210901
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079532
Numéro du tarif douanier 85043121
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 85657_772-04.16_ce_z_c.pdf (C)

---- Tournevis ----
---- Accessoires de marquage ----
* HT, plus frais d’envoi