Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MET 0500-400/110  866139
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MET 0500-400/110

Transformateurs, de commande et de séparation, monophasé, 400 V AC

No.d'art.: 866139
Poids: 8.02 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transformateur monophasé de commande et d’isolement
500 VA
Classe d’isolement T 40/B
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA 400 V
Tension d'entrée CA min. 380 V
Tension d'entrée CA max. 420 V
Courant d’entrée CA 2,67 A
Courant de démarrage max. 23 A
Courant de court-circuit 31 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA 1 110 V
Tension de sortie réglable non
Puissance de coupure CA max. 500 VA
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 5,8 kV
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Vissé
Dimension de fixation a 88 mm
Dimension de fixation b 122 mm
Dimension de fixation c 7 mm
Hauteur 110 mm
Largeur 150 mm
Profondeur 144 mm
Diamètre alésage 7 mm
Longueur de l'alésage 11 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 40 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 80 °C
Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879073882
Numéro du tarif douanier 85043180
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 866139_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 866139_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Données produit 866139_PD_X_11.zip (11)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 866139_277-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 866139_277-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi