Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MET trasformatore di isolamento monofase

P: 500VA IN:400VAC +-5% OUT:110VAC

Codice: 866139
Peso: 8.02 kg
Paese di origine:  CZ
Disponibile immediatamente.
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

Trasformatori monofase - di comando e separazione
500 VA
Classe d'isolamento T 40/B
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50 ... 60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso CA 400 V
Tensione di ingresso CA min 380 V
Tensione di ingresso CA max 420 V
Corrente di ingresso CA 2,67 A
Corrente di inserimento max 23 A
Corrente di cortocircuito 31 A
Dati elettrici | Uscita
Tensione di uscita CA 1 110 V
Tensione di uscita impostabile no
Potenza di commutazione CA max 500 VA
Protezione dei dispositivi | Elettrica
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita 5,8 kV
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Avvitato
Misura di fissaggio a 88 mm
Misura di fissaggio b 122 mm
Misura di fissaggio c 7 mm
Altezza 110 mm
Larghezza 150 mm
Profondità 144 mm
Diametro foro 7 mm
Lunghezza foro 11 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Temperatura di esercizio min -20 °C
Temperatura di esercizio max 40 °C
Temperatura di stoccaggio min -20 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Standard di prodotto EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879073882
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85043180

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Approvazioni: UL Registered CA 866139_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approvazioni: UL Registered US 866139_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
  • Documento: Dati di prodotto 866139_PD_X_11.zip (11)
  • Informazioni: Approvazioni e certificati (EU) 866139_277-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità UKCA 866139_277-04.16_uk_z_a.pdf (A)
* più IVA, più costi d'invio