Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MODLINK VARIO Boitier femelle 8 emplacements  M1850-080601
Photo non contractuelle

MODLINK VARIO Boitier femelle 8 emplacements

En aluminium nickelé

No.d'art.: M1850-080601
Produit alternatif:   
Poids: 0.195 kg
Pays d'origine:  DE
non disponible

Description

Boîter fixe (rond)
Aluminium
8 voies

Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67, IP68
Indice de protection (ISO 20653:2013) IP66K, IP69K
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Pression de service min. -0,8 bar
Pression de service max. 16 bar
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier à revêtement poudre
Matériau boîtier Fonte d'aluminium
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation à visser
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 120 °C

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27440312
ECLASS-8.0 27440312
ECLASS-9.0 27440312
ECLASS-10.1 27440312
ECLASS-11.1 27440312
ECLASS-12.0 27440312
ETIM-5.0 EC002641
GTIN 4048879573023
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation MMV1850-01_ina_10_05.pdf (05)
  • fichier de construction: STP M1850-080601_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)

---- Adaptateur capteur-actionneur ----
* HT, plus frais d’envoi