Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

MSVD Prise UTE avec LED 16A-250 VAC câblage AV

MSDD, pour montage Rail DIN câblage AV, avec LED de visualisation, 230

No.d'art.: 67911
Poids: 0.105 kg
Pays d'origine:  BE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

France (UTE-NF) blanc
Bornes à vis
LED (jaune)
Certificate

Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 77 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 70 mm

GTIN 4048879041416
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 67911_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 67911_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 67911_4025-04.16_ce_z_b.pdf (B)
* HT, plus frais d’envoi