MSVD Prise UTE sans LED 16A-250 VAC câblage AV
MSVD, pour montage Rail DIN câblage AV, sans LED de visualisation, 250
No.d'art.: | 67910 |
Poids: | 0.105 kg |
Pays d'origine: | BE |
Livrable de suite.
Description
France (UTE-NF) blanc
Bornes à vis
Bornes à vis
Données techniques
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 77 mm |
---|---|
Largeur | 45 mm |
Profondeur | 70 mm |
données commerciales
GTIN | 4048879041423 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |