MSVD Prise VDE avec LED 16A-250 VAC câblage AV
MSDD, pour montage Rail DIN câblage AV, avec LED de visualisation, 250
No.d'art.: | 67901 |
Poids: | 0.113 kg |
Pays d'origine: | BE |
Livrable de suite.
Description
Allemagne (VDE) gris
Bornes à vis
LED (jaune)
Bornes à vis
LED (jaune)
Données techniques
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 77 mm |
---|---|
Largeur | 45 mm |
Profondeur | 70 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142305 |
ECLASS-7.0 | 27142305 |
ECLASS-8.0 | 27142305 |
ECLASS-9.0 | 27142305 |
ECLASS-10.1 | 27142305 |
ECLASS-11.1 | 27142305 |
ECLASS-12.0 | 27142305 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879041430 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |