Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

MTL 0630-230-400/2x115 T60B

Transformateurs de commande, séparation, sécurité, monophasé

No.d'art.: 86483
Poids: 8 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transformateur monophasé de commande et d’isolement
630 VA
Classe d’isolement T 40/B
Condensation non autorisée
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 230 V
Tension d'entrée 1 CA min. 195,5 V
Tension d'entrée 1 CA max. 264,5 V
Tension d'entrée 2 CA 400 V
Tension d'entrée 2 CA min. 340 V
Tension d'entrée 2 CA max. 460 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 3 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 1,7 A
Inrush current at input voltage 1 56 A
Inrush current at input voltage 2 26 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 72 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 39 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Tension de sortie CA 1 230 V
Tension de sortie CA 2 115 V
Tension de sortie réglable oui
Puissance de coupure CA max. 630 VA
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 5,8 kV
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Dimension de fixation a 90,6 mm
Dimension de fixation b 122 mm
Dimension de fixation c 7 mm
Hauteur 112,5 mm
Largeur 150 mm
Profondeur 146 mm
Diamètre alésage 7 mm
Longueur de l'alésage 11 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 40 °C
Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

Connection types
Type de connexion 1 Input
Type de connexion 2 Output
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 5
PIN 1 + 15 V
PIN 3 - 15 V
PIN 4 230 V
PIN 5 400 V
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 6
PIN 1 1
PIN 2 2
PIN 3 3
PIN 4 4
PIN 5 5
PIN 6 6
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact metallic
Nombre de pôles 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879366830
Numéro du tarif douanier 85043180
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 86483_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 86483_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_b.pdf (B)
  • Certificat: GL  86483_TAE00003WB-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • fichier de construction: P8 86483_p8_2_50.zip (50)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 86483_230-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 86483_230-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi