Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau |
50/60 Hz |
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA |
230 V |
Tension d'entrée 2 CA |
400 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA |
11 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA |
6,3 A |
Inrush current at input voltage 1 |
239 A |
Inrush current at input voltage 2 |
137 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1 |
612 A |
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 |
352 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie |
1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation |
Vissé |
Suitable for mounting type |
Schlüssellochaufhängung |
Dimension de fixation a |
150 mm |
Dimension de fixation b |
150 mm |
Dimension de fixation c |
10 mm |
Hauteur |
208,5 mm |
Largeur |
192 mm |
Profondeur |
204 mm |
Diamètre alésage |
10 mm |
Longueur de l'alésage |
18 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Ambient temperature min. |
-20 °C |
Ambient temperature max. |
60 °C |
Température de stockage min. |
-30 °C |
Température de stockage max. |
80 °C |
Produit standard |
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 |
CEM |
2014/30/EU |