Hai domande sui nostri prodotti? I nostri esperti saranno lieti di aiutarti! Chiamaci allo +41 52 687 27 27

MTL trasformatore di isolamento monofase

P: 2500VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x115VAC

Codice: 86481
Peso: 26.5 kg
Paese di origine:  CZ
Data di consegna su richiesta
Prezzo di listino unitario:
Download nel carrello dati Download nel Easy-Import-Export

Descrizione

The MTL series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP20 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dati elettrici | Alimentazione
Frequenza di rete 50/60 Hz
Dati elettrici | Ingresso
Tensione di ingresso 1 CA 230 V
Tensione di ingresso 2 CA 400 V
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 1 CA 11 A
Corrente di ingresso con tensione di ingresso 2 CA 6,3 A
Inrush current at input voltage 1 239 A
Inrush current at input voltage 2 137 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 1 612 A
Corrente di cortocircuito con tensione di ingresso 2 352 A
Dati elettrici | Uscita
Tensione d'uscita 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC
Dati meccanici | Dati di montaggio
Tipo di fissaggio Avvitato
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Misura di fissaggio a 150 mm
Misura di fissaggio b 150 mm
Misura di fissaggio c 10 mm
Altezza 208,5 mm
Larghezza 192 mm
Profondità 204 mm
Diametro foro 10 mm
Lunghezza foro 18 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche
Ambient temperature min. -20 °C
Ambient temperature max. 60 °C
Temperatura di stoccaggio min -30 °C
Temperatura di stoccaggio max 80 °C
Standard di prodotto EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
CEM 2014/30/EU

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879078122
Lotto minimo ordinabile 1
Numero di tariffa doganale 85043200

 
Dati relativi all'articolo:
  • PDF del prodotto
  • Documento: Dati di prodotto 86481_PD_X_18.zip (18)
  • File di progettazione: P8 86481_p8_2_50.zip (50)
  • File di progettazione: STP 86481_stp_x_a.zip (A)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Informazioni: Dichiarazione di conformità Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* più IVA, più costi d'invio