Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

MVL8-V M12-HARAX Pin 1 +/PE

No.d'art.: 4927061
Poids: 0.249 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Capot de raccordement enfichable
Broche 1 : +24 V ou terre, sélection par cavaliers
Possibilité d’isolation des potentiels
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
éléments de raccordement rapide inclus
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Courant de service max. par contact 4 A
Courant total max. pour une alimentation en courant simple 8 A
Courant total max. pour une alimentation en courant double 16 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Nombre de signaux par emplacement 2
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. 0,25 mm²
Section de raccordement max. 0,5 mm²
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Condition supplémentaire Indice de protection Vissé, Monté
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Écrou d’accouplement
Hauteur 43 mm
Largeur 50,2 mm
Profondeur 170 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 80 °C

Type de connexion 1
Family construction form Cap
Nombre de pôles 21
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage HARAX
Nombre de pôles 4
PIN 1 + PE
PIN 2 NC
PIN 3 -
PIN 4 S

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879057646
Numéro du tarif douanier 85369010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Adaptateur de rail de montage ----
  • Accessoire, socle pour rail DIN
    Livrable de suite.
    13,00 CHF
---- Clé à molette ----
---- Bouchon à vis ----
* HT, plus frais d’envoi