Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MVP12-P6 DIO8 DIO8 8xM12A IOLA12 PL5 B0  59738
Photo non contractuelle

MVP12-P6 DIO8 DIO8 8xM12A IOLA12 PL5 B0

IO-Link Class A Hub + Ext. Power Port

No.d'art.: 59738
Produit alternatif:   
Poids: 0.2 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Hub IO-Link dans un boîtier en plastique 50 mm
16 entrées/sorties numériques configurables
1 × M12 IO-Link Class A
1 × M12L port d'alimentation à 5 broches avec isolation galvanique
8 × M12 I/O
Gamme de paramètres préconfigurée
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service UL1 CC 24 V
Tension de service UL1 CC min. 18 V
Tension de service UL1 CC max. 30 V
Tension de service UL2 CC 24 V
Tension de service UL2 CC min. 18 V
Tension de service UL2 CC max. 30 V
Consommation électrique max. 75 mA
Courant total UL1 6 A
Courant total UL2 6 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Courant de capteur max. par entrée 0,5 A
Type input Type 1, Type 3
Filtre temporel d'entrée 1 ms
Caractéristiques électriques | Sortie
Courant de sortie max. par broche 12 × 2 A; 4 × 4 A
Communication industrielle | IO-Link
IO-Link Longueur de données de processus Sortie 2 Bytes
IO-Link Longueur de données de processus Entrée 2 Bytes
ID révision IO-Link V1.1.2
Compatibilité de révision IO-Link V1.1.3
Type IO-Link Device
Temps de cycle min. IO-Link 1 ms
IO-Link transmission rate COM3 (230.4 kbit/s)
Port Class A
Diagnostics
Alerte actionneur oui
Diagnostic par LED par module et canal
Évènements IO-Link Aucune tension, Sous-tension alimentation
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Indicateur d'état à LED vert
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. 3000 m
Indice de protection (EN CEI 60529) IP68
Résistant aux surcharges oui
Protection contre les inversions de polarité oui
Circuit de protection d'entrée Antiparasite
Protection anti courts-circuits oui
Isolation galvanique US/UL1/UL2 oui
Protection contre les surtensions oui
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 126 mm
Largeur 50 mm
Profondeur 34,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C
Produit standard EN 61131-2

Connection types
Type de connexion 1 X0-X3
Type de connexion 2 X0-X3
Type de connexion 3 X4-X7
Type de connexion 4 X4-X7
Type de connexion 5 XD1
Connection type 6 XD1
Connection type 7 XZ1
Connection type 8 XZ1
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (UL 2)
PIN 2 DIO (UL 2)
PIN 3 0 V (UL 2)
PIN 4 DIO (UL 2)
PIN 5 PE
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC UL 2
PIN 2 DIO UL 2
PIN 3 0 V UL 2
PIN 4 DIO UL 2
PIN 5 PE
Type de connexion 3
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (UL 1)
PIN 2 DIO (UL 1)
PIN 3 0 V
PIN 4 DIO (UL 1)
PIN 5 PE
Type de connexion 4
Family construction form M12
Gender female
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC UL 1
PIN 2 DIO UL 1
PIN 3 0 V UL 1
PIN 4 DIO UL 1
PIN 5 PE
Type de connexion 5
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage L
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (UL 1)
PIN 2 0 V (UL 2)
PIN 3 0 V (UL 1)
PIN 4 24 V DC (UL 2)
PIN 5 PE
Connection type 6
Family construction form M12
Gender male
Codage L
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC UL 1
PIN 2 0 V UL 2
PIN 3 0 V UL 1
PIN 4 24 V DC UL 2
PIN 5 PE
Connection type 7
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC US (L +)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V US (L -)
PIN 4 C / Q / IO-Link
PIN 5 n.c.
Connection type 8
Family construction form M12
Gender male
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US) (L +)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V (US) (L -)
PIN 4 C / Q / IO-Link
PIN 5 n.c.

GTIN 4065909027844
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 59738_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 59738_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: IO-Link 59738_V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Description du dispositif: IODD 59738_KF7_x_11.zip (11)
  • Document: Données produit 59738_pd_en_11.pdf (11)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Document: Manuel d'instruction 59728_hdb_x_12.zip (12)
  • Document: Notice d'installation 59728_ina_10_14.pdf (14)
  • Document: Notice d'installation 20559088_ina_x_10.zip (10)
  • fichier de construction: DXF 59738_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 59738_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 59738_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 59738_14-04.24_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU Déclaration de conformité 59738_14-04.24_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 59738_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_d.pdf (D)

---- Bouchon à vis ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Tournevis ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Clé dynamométrique ----
* HT, plus frais d’envoi