Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Miro Tyristor 400VAC-10A  3000-36001-2000025
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Miro Tyristor 400VAC-10A

No.d'art.: 3000-36001-2000025
Produit alternatif:   
Poids: 0.15 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Triac 10 A
24 V DC
Bornes enfichables à vis
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée OFF CC min. 0 V
Tension d'entrée OFF CC max. 3 V
Tension d'entrée CC min. 10 V
Tension d’entrée CC max. 53 V
Courant d’entrée CC 7,8 mA
Tension de commande CC 24 V
Caractéristiques électriques | Sortie
Retard à l'arrêt max. 10 ms
Durée max. courant de décharge 16,6 ms
Retard à l'enclenchement max. 10 ms
Courant de repos OFF max. 1 mA
Fréquence de commutation inductive max. 1 Hz
Fréquence de commutation ohmique max. 20 Hz
Tension de commutation CA min. 12 V
Tension de commutation CA max. 400 V
Courant de commutation min. 100 mA
Courant de commutation max. 10 A
Chute de tension CA max. 0,15 V
Courant de décharge max. 70 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED vert
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 76 mm
Largeur 38 mm
Profondeur 80 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 2
PIN 1 A 2
PIN 2 A 1
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 3
PIN 1 14
PIN 2 13
PIN 3 13

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879020985
Numéro du tarif douanier 85414900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 3000-36001-2000025_1601-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 3000-36001-2000025_1601-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Limiteur de surtension ----
  • Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, AEG/Benedikt &
    Livrable de suite.
    14,40 CHF
---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi