AMS-48VDC/400VAC-4A
Module triac, largeur 38 mm, IN : 10...53VDC
No.d'art.: | 3000-36001-2000020 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.095 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Triac 5 A
24 V DC
Bornes enfichables à vis
24 V DC
Bornes enfichables à vis
Données techniques
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée OFF CC min. | 0 V |
---|---|
Tension d'entrée OFF CC max. | 3 V |
Tension d'entrée CC min. | 10 V |
Tension d’entrée CC max. | 53 V |
Courant d’entrée CC | 7,8 mA |
Tension de commande CC | 24 V |
Caractéristiques électriques | Sortie
Retard à l'arrêt max. | 10 ms |
---|---|
Durée max. courant de décharge | 16,6 ms |
Retard à l'enclenchement max. | 10 ms |
Courant de repos OFF max. | 1 mA |
Fréquence de commutation inductive max. | 1 Hz |
Fréquence de commutation ohmique max. | 20 Hz |
Tension de commutation CA min. | 12 V |
Tension de commutation CA max. | 400 V |
Courant de commutation min. | 10 mA |
Courant de commutation max. | 5 A |
Chute de tension CA max. | 0,15 V |
Courant de décharge max. | 70 A |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | vert |
---|
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | noir |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 76 mm |
Largeur | 38 mm |
Profondeur | 80 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 2 |
PIN 1 | A 2 |
PIN 2 | A 1 |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 3 |
PIN 1 | 14 |
PIN 2 | 13 |
PIN 3 | 13 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879021005 |
Numéro du tarif douanier | 85414900 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Limiteur de surtension ----
---- Tournevis ----