Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Modlink Heavy boitier B24 IP68

Verrouillage par vis, sortie en haut M40

No.d'art.: 70MH-GTGNS-A01E200
Produit alternatif:   
Poids: 0.727 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

B24
Boîtier de presse-étoupe
Verrouillage à vis
IP68
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Caractéristiques techniques | Installation
Sortie de câble droit
Installation | Raccordement
Couple de serrage 4 Nm
Set de fixation M40
Cycles d’enfichage min. 500
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP68
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Type de boîtier Boîtier de presse-étoupe
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier à revêtement poudre
Matériau joint Silicone
Matériau boîtier Fonte d'aluminium
Matériau verrouillage Acier inoxydable
Données mécaniques | Données de montage
Taille B24
Mode de fixation Verrouillage à vis
Hauteur 110,5 mm
Largeur 58 mm
Profondeur 192 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 125 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) 40/125/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261203
ECLASS-7.0 27440202
ECLASS-8.0 27440202
ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.1 27440202
ECLASS-11.1 27440202
ECLASS-12.0 27440202
ETIM-5.0 EC000437
GTIN 4048879647465
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 70MH-GTGNS-A01E200_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 70MH-GTGNS-A01E200_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi