Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Modlink Heavy boitier B24 version basse IP65

Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M32

No.d'art.: 70MH-GTGNL-A02D000
Produit alternatif:   
Poids: 0.3 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

B24
Boîtier de presse-étoupe (petit)
Verrouillage longitudinal
IP65
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Caractéristiques techniques | Installation
Sortie de câble latéral
Installation | Raccordement
Set de fixation M32
Cycles d’enfichage min. 500
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Type de boîtier Boîtier de presse-étoupe
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier à revêtement poudre
Revêtement verrouillage verzinkt
Matériau boîtier Fonte d'aluminium
Matériau verrouillage Acier
Données mécaniques | Données de montage
Taille B24
Hauteur 62 mm
Largeur 43 mm
Profondeur 120 mm
Type de verrouillage Verrouillage longitudinal
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 100 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) 40/100/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261203
ECLASS-7.0 27440202
ECLASS-8.0 27440202
ECLASS-9.0 27440202
ECLASS-10.1 27440202
ECLASS-11.1 27440202
ECLASS-12.0 27440202
ETIM-5.0 EC000437
GTIN 4048879647168
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 70MH-GTGNL-A02D000_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 70MH-GTGNL-A02D000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi