Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Modlink Heavy contact femelle à sertir 2,5mm argenté, 0,75-1mm²  70MH-ZKB1S-0200300
Photo non contractuelle

Modlink Heavy contact femelle à sertir 2,5mm argenté, 0,75-1mm²

100 pièces

No.d'art.: 70MH-ZKB1S-0200300
Poids: 0.002 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Contact à sertir tourné
Femelle
2.5 mm
0.75...1 mm² (AWG 18)
Unité de conditionnement : 100 pièces
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. 0,75 mm²
Section de raccordement max. 1 mm²
Numéro AWG max. 18
Installation | Raccordement
Longueur de dénudage 6,5 mm
Type de raccordement Sertissage
Gender female
Cycles d’enfichage min. 500
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact Argenté
Matériau contact Laiton
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 4,5 mm
Largeur 4,5 mm
Profondeur 22 mm

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261202
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.1 27440204
ECLASS-11.1 27440204
ECLASS-12.0 27440204
ETIM-5.0 EC000796
GTIN 4048879653626
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 100

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 70MH-ZKB1S-0200300_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 70MH-ZKB1S-0200300_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Insert pour pince à sertir ----
---- Pince à sertir ----
* HT, plus frais d’envoi