Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Modlink Heavy insert taille B10 femelle 10 pôles, Push-in, 500V, 16A

No.d'art.: 70MH-EB010-EP03020
Produit alternatif:   
Poids: 0.066 kg
Pays d'origine:  CN
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Série-E
B10
Femelle
10 pôles
Serrage à enficher
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Veuillez utiliser un embout.
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 500 V
Tension de service CC 500 V
Courant de service 16 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. 0,14 mm²
Section de raccordement max. 2,5 mm²
Numéro AWG min. 26
Numéro AWG max. 14
Installation | Raccordement
Longueur de dénudage min. 8 mm
Longueur de dénudage max. 10 mm
Type de raccordement Bornes à ressort enfichable à enfoncer
Gender female
Cycles d’enfichage min. 500
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles 10 + PE
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 6 kV
Catégorie de surtension (EN 60950-1) III
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact Argenté
Combustibility class (UL94) V-0
Matériau contact Laiton
Matériau support de contact PC
Données mécaniques | Données de montage
Taille B10
Hauteur 35,6 mm
Largeur 33,9 mm
Profondeur 63,4 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 125 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) 40/125/10

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440205
ECLASS-8.0 27440205
ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.1 27440205
ECLASS-11.1 27440205
ECLASS-12.0 27440205
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879664479
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 70MH-EB010-EP03020_269367_C6233-01_csa_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered CA 70MH-EB010-EP03020_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 70MH-EB010-EP03020_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: DXF 70MH-EB010-EP03020_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 70MH-EB010-EP03020_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi