Modlink Heavy insert taille B10 mâle 10 pôles, à sertir, 500V, 16A
No.d'art.: | 70MH-ES010-EC03020 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.047 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
B10
Mâle
10 pôles
Sertissage
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Mâle
10 pôles
Sertissage
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.ch/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG61696_logo.png.pagespeed.ic.z1w8cihwJt.png)
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 500 V |
---|---|
Tension de service CC | 500 V |
Courant de service | 16 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,14 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 4 mm² |
Numéro AWG min. | 26 |
Numéro AWG max. | 11 |
Installation | Raccordement
Diamètre min. de l'isolation du conducteur | 4,6 mm |
---|---|
Type de raccordement | Sertissage |
Gender | male |
Cycles d’enfichage min. | 500 |
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles | 10 + PE |
---|
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution | 3 |
---|---|
Tension de choc assignée | 6 kV |
Résistance d'isolation min. | 100 MΩ |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | IIIb |
Catégorie de surtension (EN 60664-1) | III |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | III |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Force de maintien min. | 150 N |
---|---|
Force de traction max. | 85 N |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | Argenté |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Matériau contact | Laiton |
Matériau support de contact | PA GF |
Données mécaniques | Données de montage
Taille | B10 |
---|---|
Hauteur | 33,7 mm |
Largeur | 33,9 mm |
Profondeur | 63,4 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 125 °C |
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) | 40/125/10 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879638920 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |