Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Modlink Heavy insert taille B16 femelle 40 pôles, à sertir, 250V, 10A

No.d'art.: 70MH-EB040-FC01010
Produit alternatif:   
Poids: 0.062 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

B16
Femelle
40 pôles
Sertissage
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 250 V
Tension de service CC 250 V
Courant de service 10 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. 0,14 mm²
Section de raccordement max. 2,5 mm²
Numéro AWG min. 26
Numéro AWG max. 13
Installation | Raccordement
Diamètre min. de l'isolation du conducteur 4,3 mm
Type de raccordement Sertissage
Gender female
Cycles d’enfichage min. 500
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles 40 + PE
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 4 kV
Résistance d'isolation min. 100 MΩ
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) IIIa
Catégorie de surtension (EN 60664-1) III
Catégorie de surtension (EN 60950-1) III
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Force de maintien min. 70 N
Force de traction max. 150 N
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact Argenté
Combustibility class (UL94) V-0
Matériau contact Laiton
Matériau support de contact PC GF
Données mécaniques | Données de montage
Taille B16
Hauteur 36,3 mm
Largeur 34 mm
Profondeur 84 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 125 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) 40/125/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440205
ECLASS-8.0 27440205
ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.1 27440205
ECLASS-11.1 27440205
ECLASS-12.0 27440205
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879638715
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 70MH-EB040-FC01010_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 70MH-EB040-FC01010_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: DXF 70MH-EB040-FC01010_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 70MH-EB040-FC01010_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi