Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Modlink Heavy module mâle 2 pôles, connexion axiale par vis  70MH-MAB1A-0020706
Photo non contractuelle

Modlink Heavy module mâle 2 pôles, connexion axiale par vis

1000V, 70A

No.d'art.: 70MH-MAB1A-0020706
Poids: 0.032 kg
Pays d'origine:  PL
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Mâle
2 pôles
Raccord axial à visser
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Connexion à vis axiale uniquement pour fils souples
Le clip 70MH-ZZ100-0000000 est nécessaire (2×)
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 1000 V
Tension de service CC 1000 V
Courant de service 70 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. 6 mm²
Section de raccordement max. 25 mm²
Numéro AWG min. 9
Numéro AWG max. 3
Installation | Raccordement
Longueur de dénudage min. 11 mm
Longueur de dénudage max. 12,5 mm
Diamètre min. de l'isolation du conducteur 8,9 mm
Connection information Raccord axial à visser
Couple de serrage (6 mm²); 3 Nm (10...25 mm²)
Couple de serrage 2 Nm
Gender male
Ouverture de clé SW2.5
Cycles d’enfichage min. 500
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles 2
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 8 kV
Catégorie de surtension (EN 60950-1) III
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact Argenté
Combustibility class (UL94) V-0
Matériau boîtier PC
Matériau contact Laiton
Données mécaniques | Données de montage
Nombre d'emplacements de modules 1
Hauteur 39,4 mm
Largeur 28,8 mm
Profondeur 13,6 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 125 °C

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440217
ECLASS-10.1 27440217
ECLASS-11.1 27440217
ECLASS-12.0 27440217
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879663953
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 70MH-MAB1A-0020706_269367_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 70MH-MAB1A-0020706_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: DXF 70MH-MAB1A-0020706_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 70MH-MAB1A-0020706_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

* HT, plus frais d’envoi