Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Modlink MSDD NG Frontplattenschnittstelle  4000-68000-9170000
Photo non contractuelle

Modlink MSDD NG Frontplattenschnittstelle

Berührschutz 2-fach IP65

No.d'art.: 4000-68000-9170000
Poids: 0.28 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Boite à protection contre le contact
pour double paroi
ABS noir
Certificate
Certificate
Certificate

Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier ABS
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 150 mm
Largeur 160 mm
Profondeur 95 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27142414
ECLASS-7.0 27142414
ECLASS-8.0 27142414
ECLASS-9.0 27142414
ECLASS-10.1 27142414
ECLASS-11.1 27142414
ECLASS-12.0 27142414
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879460910
Numéro du tarif douanier 85472000
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 4000-68000-9170000_ina_6_10.pdf (10)
  • fichier de construction: DXF 4000-68000-9170000_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-68000-9170000_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-9170000_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 4000-68000-9170000_02-09.13_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-68000-9170000_02-09.13_ce_z_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi