Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Module AS-i - MASI00

4 entrées TOR + 4 sorties TOR

No.d'art.: 55701
Poids: 0.054 kg
Pays d'origine:  DE
non disponible

Description

Entrées/sorties logiques
DI4/DO4 - 0.2 A (AB)
IP00
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de bus CC min. AS-Interface 26,5 V
Tension de bus CC max. AS-Interface 31,6 V
Consommation électrique max. port AS-i 250 mA
Consommation électrique max. 200 mA
Courant total max. 0,2 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Type input pour contacteurs courants
Courant admissible max. 0,2 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Temps de coupure en cas de court-circuit 50 ms
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 0,2 A
Communication industrielle | Données de bus
Type de réglage d'adresse Borne à fiche
Communication industrielle | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) S-7.A.7
Diagnostics
Diagnostic Aucune tension
Diagnostic par LED par module
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. 0,2 mm²
Section de raccordement max. 2,5 mm²
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes enfichables à vis
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP00
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 43 mm
Largeur 15 mm
Profondeur 81 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 70 °C

Connection types
Type de connexion 1 Asi Bus
Type de connexion 2 I / O
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender male
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 A +
PIN 2 A -
Type de connexion 2
Type de raccordement Plug-in terminals RK
Family construction form borne
Gender male
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 10
PIN 1 0 V
PIN 2 U +
PIN 3 O 0
PIN 4 I 0
PIN 5 O 1
PIN 6 I 1
PIN 7 O 2
PIN 8 I 2
PIN 9 O 3
PIN 10 I 3

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879050043
Numéro du tarif douanier 85389091
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Certificat: ASI  55701_94301_asi_z_a.pdf (A)
  • Document: Notice d'installation 55701_ina_5_12.pdf (12)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 55701_5024-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF rapport 55701_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Câble de connexion ----
* HT, plus frais d’envoi