Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Module Impact67 Ethernet/IP

16 entrées/sorties TOR configurables

No.d'art.: 55142
Poids: 0.487 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Entrées/sorties logiques
DIO16
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
7/8", 4 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
DLR (Device Level Ring)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Connect Product

Data cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout

Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Tension de service UA CC 24 V
Courant total UA max. 9 A
Courant total US max. 9 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Courant de capteur US max. par entrée 0,2 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 1,6 A
Charge de lampe 10 W
Communication industrielle | Ethernet/IP
CIP Sync oui
Composite Test Revision CT14
DLR (Device Level Ring) oui
Adressage EtherNet/IP BOOTP, Commutateur DIP, DHCP
Connexions multiples oui
Convient pour connexion rapide (QC) max. 360 ms
Diagnostics
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Diagnostic Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 39 mm
Largeur 63 mm
Profondeur 225 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C

Connection types
Type de connexion 1 X0-X7
Type de connexion 2 XD1
Type de connexion 3 XD2
Type de connexion 4 XF1, XF2
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 DI / DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Type de connexion 2
Family construction form 7/8"
Gender male
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 4
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 0 V
Type de connexion 3
Family construction form 7/8"
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 4
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 0 V
Type de connexion 4
Mode de fixation enfiché, Vissé
Couple de serrage 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage D
Nombre de pôles 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879699723
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 55142_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 55142_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Description du dispositif: EDS 55142_IMPACT67_KF5_x_15.zip (15)
  • Document: Manuel d'instruction 55142_hdb_x_16.zip (16)
  • Document: Notice d'installation 55142_ina_x_10.zip (10)
  • fichier de construction: DXF 55142_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 55142_p8_2_31.zip (31)
  • fichier de construction: STP 55142_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 55142_17-05.18_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 55142_17-05.18_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 55142_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 55142_10501062-1.13.00-V_tb5_x_10.zip (10)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)

---- Bouchon avec filetage ----
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Bouchon à vis ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
  • Répartition M12 SlimLine Y, Connecteur T M12 SlimLine Y, 5 pôles
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    18,70 CHF
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Marqueur d'appareil ----
* HT, plus frais d’envoi