Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Module d'extension Cube67

4 entrées analogiques courant

No.d'art.: 56731
Poids: 0.17 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Module d’extension
AI4 - (E) 4× M12 (I)
Courant
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Certificate

Connect Product

System cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout

Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Consommation électrique max. 50 mA
Courant total UA max. 4 A
Courant total US max. 4 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Charge max. 300 Ω
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Differential input oui
Courant d'entrée min. mode 2 4 mA
Courant d'entrée max. mode 2 20 mA
Courant d'entrée min. 0 mA
Courant d'entrée max. 20 mA
Courant de capteur US max. par entrée 0,2 A
Temps de conversion par canal, entrée numérique 2 ms
Diagnostics
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Diagnostic Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 150 mm
Largeur 30 mm
Profondeur 34,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 75 °C

Connection types
Type de connexion 1 0-7
Type de connexion 2 Bus In
Type de connexion 3 Bus Out
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 AI +
PIN 3 0 V
PIN 4 AI -
PIN 5 n.c.
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Type de connexion 3
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ECLASS-10.1 27242601
ECLASS-11.1 27242601
ECLASS-12.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879288057
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 56731_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 56731_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Document: Manuel d'instruction 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Document: Manuel d'instruction 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Document: Manuel d'instruction 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Document: Notice d'installation 56600_ina_6_37.pdf (37)
  • fichier de construction: P8 56731_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 56611_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 56731_990-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56731_990-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 56731_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_b.pdf (B)

---- Adaptateur de rail de montage ----
  • Adaptateur rail DIN pour modules Cube67 largeur 30 cm
    Livrable de suite.
    41,40 CHF
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Résistance de terminaison ----
---- Bouchon à vis ----
* HT, plus frais d’envoi