Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Prolongateur M12 mâle droit codé X vers RJ45 droit Ethernet Gigabit

Câble PUR 4x2xAWG26 blindé vert UL/CSA 15m

No.d'art.: 7000-51101-7901500
Poids: 0.747 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Ethernet CAT6A
Mâle droit – mâle droit
M12 – RJ45, 8 pôles
Codage X
Produit conforme à la norme UN/ECE R118
blindé
Transmission properties with channel transmission up to 50 m
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate

Longueur du câble 15 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation Vissé, pluggable
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
Sortie de câble droit
Codage X
Matériau contact Alliage en cuivre
Matériau PUR
Nombre de pôles 8
Ouverture de clé SW13
Indice de protection (EN CEI 60529) IP66K, IP67
Mode de fixation pluggable
Family construction form RJ45
Sortie de câble droit
Matériau PUR
Nombre de pôles 8
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Produit standard DIN EN 61076-2-109 (M12)
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. 60 V
Tension de service CC max. (listé UL) 30 V
Courant de service max. par contact 0,5 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Taux de transmission max. 10 GBit/s
Diagnostics
Indicateur d'état à LED non
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 1 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible sans
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement vis de verrouillage Nickeled
Matériau verrouillage Zinc moulé
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Câble
wire arrangement (blanc, orange), (blanc, bleu), (blanc, ), (blanc, vert)
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 790
Couleur de gaine vert
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 4
Stranding 2 wires twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 4 Câblage composite twisted
Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, étamée
Blindage du câble (revêtement) 65 %
Banderolage Foil
wire arrangement (blanc, orange), (blanc, bleu), (blanc, ), (blanc, vert)
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 52,8 g/m
Matériel gaine PUR
Dureté Shore gaine 89 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes
Outer-diameter (jacket) 6,4 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PE
Amount wires 8
Outer diameter insulation 1,05 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 65 Shore D
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 26 AWG
Conductor crosssection (wire) 26 AWG
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 125 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 2 A
Electrical resistance line constant wire 140 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 2 kV @ 60 s
Capacité électrique constante de ligne (fil - fil) 44000 pF/km
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 2 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - blindage) 2 kV @ 60 s
Résistance d’isolement 5000 MΩ × km
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -30 °C
Température de service max. (dynamique) 70 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 8 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC002599
GTIN 4048879655354
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 7000-51101_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi