Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Prolongateur Mini (7/8) 3 pôles mâle droit vers femelle droit  7700-A3A01-UMB0300
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Prolongateur Mini (7/8) 3 pôles mâle droit vers femelle droit

Câble PUR, UL/CSA, 3x16AWG noir - 3m

No.d'art.: 7700-A3A01-UMB0300
Poids: 0.361 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Mâle droit – femelle droit
7/8" – 7/8", 3 pôles
Câble de puissance
USA
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate

Longueur du câble 3 m
Couple de serrage 1,5 Nm
Family construction form 7/8"
Filetage 7/8"
Ouverture de clé SW24
Couple de serrage 1,5 Nm
Filetage 7/8"
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 600 V
Tension de service CC max. 600 V
Courant de service max. par contact 12 A
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP68
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage Nickeled
Matériau boîtier PUR
Matériau verrouillage Zinc moulé
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 80 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble UMB
Couleur de gaine noir
Structure | Câble
wire arrangement , bleu, Vert-jaune
Caractéristiques mécaniques | Câble
Matériel gaine PUR
Outer-diameter (jacket) 7,4 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation TPM
Amount wires 3
Conductor crosssection (wire) 1,5 mm²
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -20 °C
Température de service max. (dynamique) 80 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 7,5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 10 x Outer diameter
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) 5 Mio.

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060311
ECLASS-11.1 27060311
ECLASS-12.0 27060327
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879640305
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 7700-A3A01-UMBxxxx_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 7700-A3A01-UMBxxxx_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
  • fichier de construction: STP 7700-A3A01_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi