RCF 15-22/380
Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, universel, CF, 400 V
No.d'art.: | 20688 |
Poids: | 0.02 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
400 V AC/DC
RC
Autres connexions et tensions sur demande.
RC
Autres connexions et tensions sur demande.
Données techniques
Compatibilité | Compatible avec
Contacteurs correspondants | universel |
---|
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Facteur d’atténuation | 1.5× UN |
---|---|
Puissance de maintien max. | 50 W |
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA min. | 240 V |
---|---|
Tension d'entrée CA max. | 400 V |
Tension d'entrée CC min. | 240 V |
Tension d’entrée CC max. | 400 V |
Installation | Raccordement
Connection information | fils de raccordement souples |
---|
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance | Difficilement inflammable |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Classe d'inflammabilité boîtier (UL94) | V-0 |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 22 mm |
---|---|
Largeur | 27 mm |
Profondeur | 11 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879020305 |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----