Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Relais de sécurité MIRO SAFE+ STEP 24  3000-33113-3020050
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Relais de sécurité MIRO SAFE+ STEP 24

24 VAC/DC - 3 NO / 1 NF

No.d'art.: 3000-33113-3020050
Poids: 0.32 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

8 A
Surveillance porte de protection
Surveillance tapis sensible
Réinitialisation/redémarrage automatique/manuel
Bornes à vis
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Valeurs caractéristiques de sécurité
DCavg (EN ISO 13849-1) 99 %
Durée d'utilisation 20 a
Catégorie (EN ISO 13849-1) 4
Niveau de performance (EN ISO 13849-1) e
SIL (IEC 61508) 3
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Puissance absorbée max. 1,6 W
Puissance apparente max. 3,7 VA
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA 24 V
Tension d'entrée CA min. 20,4 V
Tension d'entrée CA max. 26,4 V
Tension d’entrée CC 24 V
Tension d'entrée CC min. 20,4 V
Tension d’entrée CC max. 28,8 V
Caractéristiques électriques | Sortie
Nombre de contacts auxiliaires 1
Nombre de sorties d'alarme 0
Nombre de contacts de sécurité 3
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) 6 A @ 230 V
Catégorie d'utilisation CC-13 STOP0 (EN CEI 60947-5-1) 6 A @ 24 V
Contacts auxiliaires 41-42
Tension de commutation CA max. 250 V
Tension de commutation CC max. 250 V
Courant de commutation max. 8 A
Pouvoir de coupure contacts de sécurité STOP 0 max. 250 V AC/8 A ; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), avec un branchement de protection approprié
Contacts de sécurité 13-14, 23-24, 33-34
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie En fonction de la charge
Protection des appareils | Électrique
Durée de vie électrique 10000000 Cycles
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique 10000000 Cycles
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact Ag Sn O
Propriétés du matériau, contact Auto-nettoyant, À guidage forcé
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 100 mm
Largeur 45 mm
Profondeur 121 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 60 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 4
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 4
PIN 1 A 2
PIN 2 S 14
PIN 3 S 23
PIN 4 X 2
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 4
PIN 1 42
PIN 2 14
PIN 3 24
PIN 4 34
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 4
PIN 1 A 1
PIN 2 S 13
PIN 3 S 24
PIN 4 X 1
Type de connexion 5
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 4
PIN 1 41
PIN 2 13
PIN 3 23
PIN 4 33

ECLASS-6.0 27371819
ECLASS-6.1 27371819
ECLASS-7.0 27371819
ECLASS-8.0 27371819
ECLASS-9.0 27371819
ECLASS-10.1 27371819
ECLASS-11.1 27371819
ECLASS-12.0 27371819
ETIM-5.0 EC001449
GTIN 4048879367585
Numéro du tarif douanier 85364900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 3000-33113-3020050_E172109-NKCR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 3000-33113-3020050_E172109-NKCR_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificat: TÜV  3000-33113-3020050_01-205-5308.02-22-30-09-2027_tuev_z_c.pdf (C)
  • Document: Notice d'installation 3000-33113-3020050_ina_2_12.pdf (12)
  • fichier de construction: DXF 3000-33113-3020050_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 3000-33113-3020050_p8_2_50.zip (50)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 3000-33113-3020050_02-02-23_ce_z_f.pdf (F)
  • Information: Safety Codes 3000-33113-3020005_TB9_x_22.zip (22)

---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 5, 18 mm /
    Livrable de suite.
    1,50 CHF
---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi