Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
Système de fermeture pour cadre d'interface MSDD  4000-68000-9300000
Photo non contractuelle

Système de fermeture pour cadre d'interface MSDD

noir

No.d'art.: 4000-68000-9300000
Poids: 0.002 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Élément de fermeture
noir
Certificate

Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 29,5 mm
Largeur 22 mm
Profondeur 16,53 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27149110
ECLASS-7.0 27149110
ECLASS-8.0 27149110
ECLASS-9.0 27144433
ECLASS-10.1 27144433
ECLASS-11.1 27144433
ECLASS-12.0 27144490
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879036658
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 4000-68000-9300000_ina_6_11.pdf (11)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi