Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Cube67 DO32 E Valve VM10

No.d'art.: 5665603
Poids: 0.256 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Module d’extension
DO32 - Valve (E) 0.5 m
Connecteur multi poles (0.5 A)
NORGREN - VM10
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de service UA CC 24 V
Consommation électrique max. 50 mA
Courant total UA max. 4 A
Courant total US max. 4 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 0,5 A
Diagnostics
Alerte actionneur par canal via BUS
Diagnostic Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 150 mm
Largeur 30 mm
Profondeur 34,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 75 °C

Connection types
Type de connexion 1 Bus In
Type de connexion 2 Bus Out
Type de connexion 3 Data
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Type de connexion 3
Family construction form D-Sub
Gender female
Nombre de pôles 44
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 3
PIN 3 Out 5
PIN 4 Out 7
PIN 5 Out 9
PIN 6 Out 11
PIN 7 Out 13
PIN 8 Out 15
PIN 9 Out 17
PIN 10 Out 19
PIN 11 Out 21
PIN 12 Out 23
PIN 13 Out 25
PIN 14 Out 27
PIN 15 Out 29
PIN 16 Out 2
PIN 17 Out 4
PIN 18 Out 6
PIN 19 Out 9
PIN 20 Out 10
PIN 21 Out 12
PIN 22 Out 14
PIN 23 Out 16
PIN 24 Out 18
PIN 25 Out 20
PIN 26 Out 22
PIN 27 Out 24
PIN 28 Out 26
PIN 29 Out 28
PIN 30 Out 30
PIN 31 Out 31
PIN 32 Out 32
PIN 44 3 * 0 V Sens

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879045025
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 5665603_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 5665603_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Document: Notice d'installation 5665603_ina_6_22.pdf (22)
  • fichier de construction: DXF 56651_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 5665603_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 56651_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 5665603_1083-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 5665603_1083-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF rapport 5665603_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Résistance de terminaison ----
---- Adaptateur de rail de montage ----
  • Adaptateur rail DIN pour modules Cube67 largeur 30 cm
    Livrable de suite.
    41,40 CHF
---- Bouchon à vis ----
* HT, plus frais d’envoi