Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
M12 St. 0° / M12 Bu. 0° geschirmt  7000-53302-4460200
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

M12 St. 0° / M12 Bu. 0° geschirmt

PVC 3x2xAWG24+6xAWG24 geschirmt sw UL/CSA 2m

No.d'art.: 7000-53302-4460200
Poids: 0.241 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Primary / Master camera cable for Cognex and Zebra
M12 A-coded 12P straight <> M12 A-coded 12P straight
Mâle droit – femelle droit
Pinning 1:1
blindé
avec passe-câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Longueur du câble 2 m
Couple de serrage 0,6 Nm
Mode de fixation enfiché, Vissé
Family construction form M12
Filetage M12 x 1
Gender male
Sortie de câble droit
Codage A
Matériau contact Alliage en cuivre
Matériau PUR
Nombre de pôles 12
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
Gender female
Sortie de câble droit
Codage A
Matériau contact Alliage en cuivre
Matériau PUR
Nombre de pôles 12
Ouverture de clé SW13
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP66K, IP67
Produit standard DIN EN 61076-2-101 (M12)
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 30 V
Tension de service CC max. 30 V
Tension de service CA (listé UL) 30 V
Tension de service CC (listé UL) 30 V
Courant de service max. par contact 1,5 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED non
Installation | Affectation des broches
Brochage complètement affecté
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67, IP66K
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 0,8 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible sans
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage Nickeled
Couleur du boîtier noir
Couleur support de contact vert
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
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 446
Couleur de gaine noir
Type of Certificate cURus
Structure | Câble
Amount stranding 1
Stranding 3 wires twisted
Amount stranding (type 2) 3
Stranding (type 2) 2 wires twisted
Stranding (type 3) 3 wires avec 3 Câblage composite avec 1 Hatchet strand de 1 Groupe de fils toronnés twisted
Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, étamée
Blindage du câble (revêtement) 65 %
Banderolage Fleece, Foil
Drain wire (type) Classe de fil 6
Drain wire (cross-section) 0,14 mm²
wire arrangement orange, gris, bleu, (jaune et blanc, jaune, vert, noir, rouge, blanc-rose, rosa, brun-blanc, )
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth 104,5 g/m
Matériel gaine PVC
Dureté Shore gaine 82 ± 3 Shore A
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC
Outer-diameter (jacket) 7,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PVC
Amount wires 12
Outer diameter insulation 1,19 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 90 ± 3 Shore A
Ingredient freeness wire insulation Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC
Amount strands (wire) 32
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,25 mm²
Drain wire (cross-section) 0,14 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Conductor type (wire) Classe de fil 6
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) 10 m @ 25 °C | Horizontale
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 300 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur 3 A
Electrical resistance line constant wire 79 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 3 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 3 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - blindage) 3 kV @ 60 s
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 80 °C
Température de service min. (dynamique) -25 °C
Température de service max. (dynamique) 80 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) 10 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 20 x Outer diameter
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) 2 Mio. @ 25 °C
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
GTIN 4048879905664
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Listed CA E325311-CYJV_ulc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed US E325311-CYJV_ul_z_d.pdf (D)
  • fichier de construction: STP 7000-53302_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi