Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Master Breakout Box NPN

MVP12V-ON9F-NPGH

No.d'art.: 277416
Poids: 0.21 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Connecteur M12
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
10 voies
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Frequency max. (trigger/encoder) 50 kHz
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 18 V
Tension de service CC max. 28 V
Nominal current 1500 mA
Courant à vide 110 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Courant de sortie 2000 mA
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. 2000 m
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67
Protection contre les inversions de polarité oui
Protection anti courts-circuits oui
Protection des appareils | Mécanique
Résistance aux chocs (EN CEI 60068-2-27) 50 g, 11 ms
Résistance aux vibrations (EN IEC 60068-2-6) 0,75 mm (10 ... 70 Hz), 15 g (70 ... 500 Hz)
Données mécaniques | Données de montage
Poids net 210 g
Dimension de montage 75 mm
Hauteur 34,5 mm
Largeur 50 mm
Longueur 126 mm
Caractéristiques environnementales | Compatibilité électromagnétique
Interference emission IEC 61000-6-4
Immunity to interference IEC 61000-6-2
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 45 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 70 °C
CE 2014/30/EU & 2011/65/EU
UKCA EN IEC 61000-6-2: 2019 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments (IEC 61000-6-2:2016 EN 61000-6-3: 2007 + A1:2011 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - E
Homologation
UL UL61010

Connection types
Type de connexion 1 Input
Type de connexion 2 Output
Type de connexion 3 X1-X8
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 4
PIN 1 24 V DC
PIN 2 Encoder Out
PIN 3 0 V
PIN 4 Trigger Out
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 12
PIN 1 GPIO 2
PIN 2 TXD
PIN 3 RXD
PIN 4 GPIO 1
PIN 5 Encoder In 1
PIN 6 Common In
PIN 7 24 V DC Out
PIN 8 0 V
PIN 9 Common Out
PIN 10 Trigger In 0
PIN 11 Out 0
PIN 12 Out 1
Type de connexion 3
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5

GTIN 4048879887359
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: KC 277416_R-R-MuR-277413_kc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed CA 277416_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 277416_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: FCC 277416_SSDoC_fcc_z_a.zip (A)
  • Document: Données produit 277416_pd_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Document: Notice d'installation 277411_ina_x_10.zip (10)
  • fichier de construction: DXF 277416_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 277416_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 277416_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 277416_17-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 277416_17-02.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 277416_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi